Publiceer je producten
464050 TEMPOMATIC bedieningsplaat met dubbele bediening voor WC
464050 TEMPOMATIC bedieningsplaat met dubbele bediening voor WC
464050 TEMPOMATIC bedieningsplaat met dubbele bediening voor WC
    DELABIE

    464050 TEMPOMATIC bedieningsplaat met dubbele bediening voor WC

    TEMPOMATIC elektronische inbouwkraan met dubbele bediening, voor spoelsysteem zonder reservoir, set 2/2:
    Spoelsysteem zonder reservoir: dankzij directe aansluiting op het waternet.
    Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V (snoer en transformator meegeleverd).
    Plaat in mat zwart rvs 186 x 186 mm en drukknop in verchroomd metaal met geïntegreerde elektronica.
    Mechanische bevestiging van de bedieningsplaat.
    TEMPOMATIC kraan F3/4" bestand tegen grijs water, regenwater en zeewater.
    Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
    Activatie na 10 seconden aanwezigheid.
    Twee soorten activatie:
    - Contactloze activatie door de hand voor de sensor te plaatsen,
    - Automatische spoeling na vertrek van de gebruiker. Wanneer de gebruiker vertrekt zonder de spoeling te activeren, zal er een automatische spoeling plaatsvinden.
    Het spoelsysteem werkt ook tijdens een stroomonderbreking.
    "Intelligente" automatische spoeling: het spoelvolume past zich aan in functie van het gebruik - 3 l korte aanwezigheid, 6 l lange aanwezigheid - (aanpasbaar naar 2 l/4 l of 5 l/9 l).
    3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type closetpot) .
    Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik.
    Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm (koppelingen inbegrepen).
    Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.
    Geschikt voor toiletten zonder spoelrand.
    Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
    30 jaar garantie.

    Te bestellen met de voorwandsystemen referenties 564000BE/564000DE of 564005BE/564005DE, of met de inbouwdoos referentie 464SBOX.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.464050
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToiletkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-12-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)186
    • Breedte (mm)186
    • Diepte (mm)14
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)605
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011594
    • ETIM-naamElectronic toilet flusher
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika