Publiceer je producten
464306 TEMPOMATIC dubbele bediening elektronisch spoelsysteem
464306 TEMPOMATIC dubbele bediening elektronisch spoelsysteem
464306 TEMPOMATIC dubbele bediening elektronisch spoelsysteem
    DELABIE

    464306 TEMPOMATIC dubbele bediening elektronisch spoelsysteem

    Spoelsysteem zonder reservoir: directe aansluiting op het waternet. Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen. Elektronische bedieningsplaat in mat gepolijst rvs 186 x 186 mm. Zelfsluitende bedieningsplaat in mat gepolijst rvs en drukknop in chroom 90 x 90 mm. Mechanische bevestiging van bedieningsplaten. Waterdichte inbouwdoos: - Kraag met dichtingsring. - Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant. - Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm). - Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp". - Stopkraan en debietregeling geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant. - Elektronica geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant. - TEMPOMATIC kraan F3/4" bestand tegen grijswater, regenwater en zeewater. - Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos. Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie. Activatie na 10 seconden aanwezigheid. Automatische spoeling na vertrek van de gebruiker of gevraagde spoeling door te drukken op de knop op de afzonderlijke bedieningsplaat langs de zijkant. Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft. Autonome drukknop: de spoeling werkt zelfs bij stroomonderbreking. "Intelligente" automatische spoeling: het spoelvolume past zich aan in functie van het gebruik - 3 l voor korte aanwezigheid, 6 l voor lange aanwezigheid - (aanpasbaar naar 2 l/4 l of 5 l/9 l). 3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type toilet). Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF) na het laatste gebruik. Uitgang met dichting voor PVC buis Ø 26/32. Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm (koppelingen inbegrepen). Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar. Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.464306
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToiletkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-02-09
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1647
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika