Publiceer je producten
510081 Toiletrolhouder te bevestigen op greep Ø 32 tot 34, grijs
DELABIE

510081 Toiletrolhouder te bevestigen op greep Ø 32 tot 34, grijs

Toiletrolhouder voor greep. Closetrolhouder in slijtvast grijs antraciet Polyamide (Nylon). Installatie zonder de opklapbare greep te verwijderen. Antidiefstal vergrendeling. Anti-rotatiepen. Voor greep Ø 32 tot 34. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510081
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)109
  • Breedte (mm)152
  • Diepte (mm)44
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalNylon
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)95
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika