Publiceer je producten
510300 Extra Comfort douchezitje, op te hangen
DELABIE

510300 Extra Comfort douchezitje, op te hangen

Afneembaar op te hangen douchezitje. Douchestoel voor personen met beperkte mobiliteit. Slijtvast Extra Comfort zitje en rugsteun. Breed model. Douchestoel op te hangen aan greep of steun Ø 32 (zie ref. 5481P, 5120P2 en 50505P2). Antibacteriële behandeling van de zitting en de rugleuning: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel. Afneembaar: beperkt het aantal douchezitjes voor personen met beperkte mobiliteit in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een zitje te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een persoon met beperkte mobiliteit herbergt. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen. Volle en losklikbare zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand. Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Goed bestand tegen chemische producten (Betadine®) en reinigingsmiddelen. UV-bestendig. Aangenaam en warm om aan te raken. Structuur in rvs buis Ø 32, bacteriostatisch rvs 304. Structuur in UltraPolish glanzend gepolijst rvs. Regelbare muursteunen voor optimale horizontale plaatsing van het zitje. Muursteunen met brede steunpunten om de muur te beschermen. Afmetingen: 590 x 420 x 510 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. Afneembare douchestoel met 30 jaar garantie. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510300
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower seat
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-04
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolymer
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary seats
  • OmniClass-nummer23-31 17 23
  • OmniClass-titelShower Seats

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika