Publiceer je producten
510400 ALU opklapbaar douchezitje met vloersteun
DELABIE

510400 ALU opklapbaar douchezitje met vloersteun

4.6 van de 5 sterren4.6(10 reviews)
ALU opklapbaar douchezitje met vloersteun. Douchestoel voor personen met beperkte mobiliteit. Opklapbaar: met afgeremde op- en neerwaartse beweging, blijft in verticale stand staan. Brede comfortabele kunststof steunlatten, gemakkelijk in onderhoud. Inklapbare voetsteun met plooimechanisme. Structuur in witte aluminium buis Ø 25 x 2 mm. Verborgen bevestigingen. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Afmetingen: 407 x 360 x 480 mm. Plaats inname in opgeklapte toestand: 82 x 545 mm. Zithoogte: 480 mm. Getest op meer dan 200 kg. Aanbevolen maximale toelaatbare belasting: 135 kg. Douchestoel wandmontage met 30 jaar garantie. CE markering.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510400
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower seat
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolymer
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary seats
  • OmniClass-nummer23-31 17 23
  • OmniClass-titelShower Seats

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika