Publiceer je producten
5171N Opklapbare greep in antibacterieel wit Nylon, L. 900 mm
5171N Opklapbare greep in antibacterieel wit Nylon, L. 900 mm
    DELABIE

    5171N Opklapbare greep in antibacterieel wit Nylon, L. 900 mm

    Opklapbare muursteun Ø 32, voor mindervaliden. Glanzende slijtvast witte Nylon. Handreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon. In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk. Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei. Blijft in verticale positie staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen. Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik. Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen. UV-bestendig. Aangenaam en warm om aan te raken. Verborgen bevestiging met rvs 304 plaat van 4 mm dik. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Afmetingen: 900 x 230 x 105 mm, Ø 32. Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5171N
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)230
    • Breedte (mm)105
    • Diepte (mm)901
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalNylon
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2150
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_25_30_36
    • Uniclass 2015-beschrijvingHandrails
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika