Publiceer je producten
714700 SPORTING 2 douchepaneel
DELABIE

714700 SPORTING 2 douchepaneel

Zelfsluitend douchepaneel: Paneel in geanodiseerd aluminium en gesatineerd chroom. Draaibare koppeling voor boven- of achteraansluiting. Extra platte structuur met verborgen bevestigingen. Soepele bediening. Automatische mechanische leegloop bij elk gebruik. Zelfsluiting na ~30 seconden. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Vandaalbestendige en kalkwerende vaste douchekop met automatische debietregeling. Draaibare straal. Filter en terugslagklep toegankelijk. Geïntegreerde stopkraan. Aansluiting M1/2" voor voeding met gemengd water. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.714700
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower panel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-30
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011613
  • ETIM-naamShower column/panel
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika