Publiceer je producten
714800 SPORTING 2 douchepaneel
714800 SPORTING 2 douchepaneel
714800 SPORTING 2 douchepaneel
    DELABIE

    714800 SPORTING 2 douchepaneel

    Elektronisch douchepaneel: Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom. Draaibare koppeling voor boven- of achteraansluiting. Extra platte structuur met verborgen bevestigingen. Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V. Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm. Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Debiet 6 l/min bij 3 bar, comfortabele regenstraal. Vaste vandaalbestendige douchekop met automatische debietregeling. Draaibare straal. Filter toegankelijk. Geïntegreerde stopkraan. Aansluiting M1/2" voor voeding met gemengd water. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.714800
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepShower panel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1018
    • Breedte (mm)79
    • Diepte (mm)81
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)885
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika