Publiceer je producten
714900 SPORTING 2 SECURITHERM elektronisch douchepaneel
714900 SPORTING 2 SECURITHERM elektronisch douchepaneel
    DELABIE

    714900 SPORTING 2 SECURITHERM elektronisch douchepaneel

    Elektronisch thermostatisch douchepaneel - bovenaansluiting: Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom. Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V. Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm. Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Debiet 6 l/min bij 3 bar, comfortabele regenstraal. Vaste vandaalbestendige douchekop met automatische debietregeling. Draaibare straal. Filters en terugslagkleppen toegankelijk. Geïntegreerde stopkranen. Bovenaansluiting M1/2". Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. SECURITHERM technologie: Thermostatische mengkraan direct geïntegreerd in de kop van het douchepaneel. Temperatuur in te stellen door de installateur. Stabiele temperatuur, vooringesteld op 38°C. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.714900
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepShower panel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1013
    • Breedte (mm)79
    • Diepte (mm)81
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)936
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika