Publiceer je producten
714906 SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel
714906 SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel
    DELABIE

    714906 SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel

    Thermostatisch elektronisch douchepaneel - bovenaansluiting: Paneel in geanodiseerd aluminium en mat chroom. Extra platte structuur met verborgen bevestigingen. Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen. Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm. Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Debiet 6 l/min bij 3 bar. Vaste vandaalbestendige en kalkwerende douchekop met automatische debietregeling. Draaibare sproeirichting. Filters en terugslagkleppen toegankelijk. Geïntegreerde stopkranen. Bovenaansluiting M1/2". Elektronische douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. SECURITHERM technologie: Thermostatische douchemengkraan direct geïntegreerd in de kop van het douchepaneel. Temperatuur vooraf in te stellen door de installateur. Stabiele temperatuur, vooraf ingesteld op 38°C. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.714906
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepShower panel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-03-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1013
    • Breedte (mm)79
    • Diepte (mm)81
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)858
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010544
    • ETIM-naamElectronic control system for shower
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika