Publiceer je producten
714910 SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel
714910 SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel
    DELABIE

    714910 SPORTING 2 SECURITHERM douchepaneel

    SPORTING 2 SECURITHERM elektronisch thermostatisch douchepaneel, set 2/2: ingebouwde watertoevoer. Paneel in geanodiseerd aluminium en mat gepolijst chroom. Extra platte structuur met verborgen bevestigingen. Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V. Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm. Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Debiet 6 l/min bij 3 bar, comfort verstuiver met regenstraal. Vaste vandaalbestendige douchekop met automatische debietregeling. Filters en terugslagkleppen toegankelijk. Geïntegreerde stopkranen. Aansluitingen M1/2" (compact aansluitstuk, set 1/2). Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. SECURITHERM technologie: Thermostatische douchemengkraan direct geïntegreerd in de kop van het douchepaneel. Temperatuur in te stellen door de installateur. Stabiele temperatuur, vooraf ingesteld op 38°C. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Te bestellen met aansluitstuk, referentie 714012.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.714910
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepShower panel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-10-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1018
    • Breedte (mm)150
    • Diepte (mm)81
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1275
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika