Publiceer je producten
749310 TEMPOSOFT douchepaneel
DELABIE

749310 TEMPOSOFT douchepaneel

Zelfsluitende douchepaneel: Paneel in geanodiseerd aluminium voor opbouw muurbevestiging TEMPOSOFT zelfsluitende douchekraan voor toevoer van gemengd water. Soepele bediening. Zelfsluiting na ~30 seconden. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling. Aansluiting M1/2" voor voeding met gemengd water. Verborgen aansluiting d.m.v. flexibels. Verborgen bevestigingen. Filter. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.749310
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower panel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-09
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011613
  • ETIM-naamShower column/panel
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika