Publiceer je producten
762150 TEMPOFLUX 2 toiletkraan met directe spoeling
DELABIE

762150 TEMPOFLUX 2 toiletkraan met directe spoeling

Zelfsluitende kraan voor directe toiletspoeling in technische ruimte: Voor wand ≤ 140 mm. Dubbele bediening 3l/6l aanpasbaar naar 2l/4l. Soepele bediening. Ingebouwde luchtsnuiver. Ingebouwde stopkraan en debiet/volume regeling. Lichaam in massief messing. Drukknop in verchroomd metaal. Aansluiting in lijn M3/4". Uitgang met dichting voor PVC buis Ø 26/32. Inkortbare draadstang. Geluidsniveau conform met NF EN 12541 klasse II. Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm. Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar. Compatibel met regenwater. Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.762150
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToiletkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 15
  • OmniClass-titelTankless Toilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika