Publiceer je producten
762901 TEMPOFLUX 2 toiletkraan met directe spoeling
DELABIE

762901 TEMPOFLUX 2 toiletkraan met directe spoeling

Zelfsluitende kraan voor ingebouwde directe toiletspoeling: Rozet Ø 195 in verchroomd metaal. Verborgen mechanische bevestiging van de rozet. Inbouwdoos met meerdere bevestigingsmogelijkheden. Inbouwdiepte regelbaar van 0 tot 20 mm. Enkele bediening 6l. Soepele bediening. Ingebouwde luchtsnuiver. Ingebouwde stopkraan en debiet/volume regeling. Lichaam in massief messing. Drukknop in verchroomd metaal. Aansluiting in lijn M3/4". Uitgang met dichting voor PVC buis Ø 26/32. Geluidsniveau conform met NF EN 12541 klasse II. Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm. Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar. Compatibel met regenwater. Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).
Technische specificatie
  • Unieke ref.762901
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToiletkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-04-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)195
  • Breedte (mm)195
  • Diepte (mm)52
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1522
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika