Publiceer je producten
763000 TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC
763000 TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC
763000 TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC
763000 TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC
    DELABIE

    763000 TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC

    TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat en zelfsluitende inbouwkraan voor directe spoeling, set 2/2: Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet. Mat gepolijste rvs plaat 210 x 162 mm. Mechanische bevestiging van de bedieningsplaat met verborgen bevestigingen. TEMPOFLUX 3 kraan F3/4" compatibel met zeewater, regenwater en grijs water. Soepele bediening. Anti-blokkeersysteem AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft. Dubbele bediening 3l/6l aanpasbaar naar 2l/4l. Rechthoekig design. Geluidsniveau conform de norm NF EN 12541 klasse II. Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm. Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar. Geschikt voor toiletten zonder spoelrand. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Te bestellen met de voorwandsystemen referenties 564060, 564065 of 565065, of met de inbouwdoos 763BOX.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.763000
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToiletkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)211
    • Breedte (mm)161
    • Diepte (mm)14
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)526
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika