Publiceer je producten
763256 TEMPOFLUX 3 toiletkraan met directe spoeling AB
763256 TEMPOFLUX 3 toiletkraan met directe spoeling AB
    DELABIE

    763256 TEMPOFLUX 3 toiletkraan met directe spoeling AB

    Systeem met directe spoeling zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet. Voor wand ≤ 200 mm. Soepele bediening. Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft. Zelfsluiting na ~7 seconden. Ingebouwde luchtsnuiver. Stopkraan en debiet/volume regeling, bedieningsmodule en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk via de technische ruimte. Drukknop in verchroomd metaal. Schokbestendig mechanisme. Aansluiting in lijn M3/4". Geluidsniveau conform met NF EN 12541 klasse II. Inkortbare draadstang. Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm. Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar. Compatibel met regenwater. Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.763256
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToiletkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)53
    • Breedte (mm)53
    • Diepte (mm)4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)529
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika