Publiceer je producten
778700 TEMPOFLUX bedieningsplaat voor urinoir
DELABIE

778700 TEMPOFLUX bedieningsplaat voor urinoir

TEMPOFLUX bedieningsplaat en zelfsluitende kraan F1/2", set 2/2: Mat gepolijste rvs plaat 145 x 145 mm. Drukknop in verchroomd metaal. Soepele bediening. Zelfsluiting vooringesteld op ~3 seconden. Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar tot 0,3 l/sec. Compatibel met zeewater, regenwater en grijs water. Geluidsniveau conform de norm NF EN 12541 klasse II. Installatie in een waterdichte inbouwdoosmet geïntegreerde kraag, filter en stopkraan. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Te bestellen met het voorwandsysteem referentie 543006 voor de urinoirs Ø35, 543006D voor de urinoirs met flexibel 1/2" of met de inbouwdoos 778BOX.
Technische specificatie
  • Unieke ref.778700
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepUrinoirkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)145
  • Breedte (mm)143
  • Diepte (mm)15
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalABS
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)578
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika