Publiceer je producten
778755 TEMPOFLUX urinoirspoeler
DELABIE

778755 TEMPOFLUX urinoirspoeler

Zelfsluitende urinoirkraan voor opbouw: Voor standaard of zelfsifonerend urinoir. Installatie in opbouw. Soepele bediening. Zelfsluiting ingesteld op ~3 seconden. Met ingebouwde luchtsnuiver. Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar tot 0,3 l/sec. Innoverend systeem met stopkraan en debietregeling geïntegreerd in de rozet (patent). Compatibel met regenwater. Conform de norm NF EN 12541 (geluidsniveau klasse II). Lichaam in massief messing verchroomd M1/2". Met verchroomde spoelpijp en dichtingsring Ø 35. Haaks voor ingebouwde toevoer. Aangepast voor personen met een beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.778755
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepUrinoirkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-09
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 21 13
  • OmniClass-titelWater Flush Urinals

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika