Publiceer je producten
778769 TEMPOFLUX urinoirspoeler
778769 TEMPOFLUX urinoirspoeler
    DELABIE

    778769 TEMPOFLUX urinoirspoeler

    Zelfsluitende urinoirkraan voor opbouw: Voor DELABIE FINO urinoir. Installatie in opbouw. Soepele bediening. Zelfsluiting ingesteld op ~7 seconden. Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar tot 0,3 l/sec. Innoverend systeem met stopkraan en debietregeling geïntegreerd in de rozet (patent). Compatibel met regenwater. Conform de norm NF EN 12541 (geluidsniveau klasse II). Lichaam in massief messing verchroomd M1/2". Met verchroomde spoelpijp. Haaks voor ingebouwde toevoer. Aangepast voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.778769
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepUrinoirkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)403
    • Breedte (mm)60
    • Diepte (mm)68
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)623
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal flushing valves
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-titelUrinals

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika