Publiceer je producten
779427 TEMPOSTOP urinoirspoeler
DELABIE

779427 TEMPOSTOP urinoirspoeler

Zelfsluitende urinoirkraan voor inbouw:
Voor standaard of zelfsifonerend urinoir.
Installatie ingebouwd in de muur.
Regelbare inbouwdiepte tussen 25 en 45 mm.
Afdekplaat in rvs 160 x 160 mm.
Compatibel met regenwater.
Zelfsluiting na ~7 seconden.
Debiet ingesteld op 0,25 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.
Lichaam in messing F1/2".
30 jaar garantie.

Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).

Technische specificatie
  • Unieke ref.779427
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepUrinoirkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-05
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010023
  • ETIM-naamMechanical urinal flusher
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 21 13
  • OmniClass-titelWater Flush Urinals

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika