Publiceer je producten
790204 TEMPOMIX douchepaneel
DELABIE

790204 TEMPOMIX douchepaneel

Zelfsluitend douchepaneel met vaste douchekop: Paneel in mat gepolijst rvs groot model voor installatie in opbouw. Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2". TEMPOMIX douche mengkraan met regelbare temperatuurbegrenzing. Soepele bediening. Zelfsluiting na ~30 seconden. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop met automatische debietregeling. Geïntegreerde zeepschaal. Verborgen bevestigingen. Filters en terugslagkleppen. Stopkranen. Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.790204
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower panel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-13
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika