Publiceer je producten
790795 TEMPOMIX douchemengkraan
DELABIE

790795 TEMPOMIX douchemengkraan

Zelfsluitende douchemengkraan voor installatie in opbouw:
TEMPOMIX ééngreepsmengkraan 3/4".
Voor paneel van 8 tot 16 mm.
Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.
Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).
Soepele bediening.
Zelfsluiting na ~30 seconden.
Debiet 12 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.
Massief messing verchroomd.
Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.
Greep in verchroomd metaal.
30 jaar garantie.

Technische specificatie
  • Unieke ref.790975
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-04-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)70
  • Breedte (mm)70
  • Diepte (mm)48
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)906
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010546
  • ETIM-naamMechanical control system for shower
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika