Publiceer je producten
792300 SECURITHERM douchepaneel
DELABIE

792300 SECURITHERM douchepaneel

Thermostatisch zelfsluitend douchepaneel: Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging. Bovenaansluiting met rechte stopkranen M1/2". Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan. Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C, met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Soepele bediening. Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende vaste ROUND douchekop met automatische debietregeling. Zelfsluiting na ~30 seconden. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Verborgen bevestigingen. Filters en terugslagkleppen. Zelfsluitende douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.792300
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower panel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1101
  • Breedte (mm)210
  • Diepte (mm)124
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)4417
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika