Publiceer je producten
792310 SECURITHERM douchepaneel
792310 SECURITHERM douchepaneel
792310 SECURITHERM douchepaneel
    DELABIE

    792310 SECURITHERM douchepaneel

    Zelfsluitend thermostatisch douchepaneel: Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw. Verborgen aansluiting met flexibels M1/2". Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan. Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C, met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Soepele bediening. Zelfsluiting van douchekraan na ~30 seconden. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop met automatische debietregeling. Verborgen bevestigingen. Filters en terugslagkleppen. Zelfsluitende douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.792310
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepShower panel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-10-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1383
    • Breedte (mm)342
    • Diepte (mm)124
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)4209
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika