Publiceer je producten
792400 SECURITHERM douchepaneel
DELABIE

792400 SECURITHERM douchepaneel

Thermostatisch elektronisch douchepaneel: Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw. Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2". Thermostatische SECURITHERM mengkraan. Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij. Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm. Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Debiet 6 l/min bij 3 bar aanpasbaar, comfortabele regenstraal. Verchroomde en vandaalbestendige ROUND douchekop. Verborgen bevestigingen. Filters en terugslagkleppen. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.792400
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower panel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1113
  • Breedte (mm)210
  • Diepte (mm)124
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)4353
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika