Publiceer je producten
794110 TEMPOMIX 3 zelfsuitende wastafelmengkraan
794110 TEMPOMIX 3 zelfsuitende wastafelmengkraan
794110 TEMPOMIX 3 zelfsuitende wastafelmengkraan
    DELABIE

    794110 TEMPOMIX 3 zelfsuitende wastafelmengkraan

    Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad: Soepele bediening. Temperatuurregeling en bediening op de drukknop. Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker. Lichaam in verchroomd rvs, hoogte van 170 mm voor half ingebouwde wastafel op blad. PEX flexibels F3/8” met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met contramoer. Regelbare temperatuurbegrenzing. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.794110
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)236
    • Breedte (mm)46
    • Diepte (mm)238
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1200
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika