Publiceer je producten
794450 TEMPOMIX 3 doucheset
DELABIE

794450 TEMPOMIX 3 doucheset

Zelfsluitende doucheset voor installatie in opbouw: TEMPOMIX 3 ééngreepsmengkraan 3/4". Installatie in opbouw. Temperatuurregeling en bediening op de drukknop. Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur). Soepele bediening. Zelfsluiting ingesteld op ~30 seconden. Debiet 6 l/min bij 3 bar. Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche TONIC JET met automatische debietregeling. Verchroomd massief messing. Filters en terugslagkleppen geïntegreerd. Greep in verchroomd metaal. Douchestang Ø 16 met verstevigde kraag (bevestiging met meegeleverde schroeven). Haakse S-koppelingen M1/2" voor asafstand tussen 130 en 170 mm. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.794450
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika