Publiceer je producten
9203 Combinatie nooddouche en oogspoeler
9203 Combinatie nooddouche en oogspoeler
    DELABIE

    9203 Combinatie nooddouche en oogspoeler

    4.7 van de 5 sterren4.7(10 reviews)
    Combinatie nooddouche en oogspoeler op zuil met manuele of voetbediening, omvat: Standaard vorstvrij mechanisme. Waskom Ø 250 mm in RVS 304 groen gelakt. De sproeikoppen van de oogspoeler zijn voorzien van beschermdopjes in schokvrij ABS groen die automatisch worden verwijderd door de druk van het water. Debiet 20 l/min bij 3 dynamische bar, perlators met dubbele rvs filter. Ronde hoofddouche Ø 250 mm in schokvrij ABS groen. Debiet 96 l/min bij 3 dynamische bar. Wateraansluiting F1". Gegalvaniseerde leidingen afgewerkt in geëpoxeerd grijs. Het driehoekig handvat is in groen gelakt messing. Het handplaatje en de pedaal zijn vervaardigd uit groen gelakt gegalvaniseerd staal. Bevestiging op de vloer met plaat in messing (schroeven niet voorzien). Pictogrammen voor "nooddouche" en "oogspoeler" zijn voorzien. 30 jaar garantie. Werking: Snelle opening/sluiting met kraan 1/4 slag in vernikkeld messing. Gezamenlijke douche en oogspoeler: Zal in werking treden na het trekken aan de driehoekige greep. De douche stopt niet bij het loslaten van de driehoek. Duw de greep terug op haar plaats om de kraan te sluiten. Enkel oogspoeler: Zal in werking treden door op de pedaal of het handplaatje te duwen. De oogspoeler stopt niet bij het loslaten van de bediening. Trek aan het handplaatje en duw de pedaal terug omhoog om de kraan te sluiten. De sluiting gebeurt niet automatisch wat toelaat aan de gebruiker de 2 handen vrij te hebben (om de kleding te verwijderen, om de ogen goed open te houden,...).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.9203
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepCombinatie
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)928
    • Breedte (mm)326
    • Diepte (mm)2207
    Gerelateerd
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)12537
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika