Publiceer je producten
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membraan voor gevelontwerpen met open voegen
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membraan voor gevelontwerpen met open voegen
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membraan voor gevelontwerpen met open voegen
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membraan voor gevelontwerpen met open voegen
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membraan voor gevelontwerpen met open voegen
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membraan voor gevelontwerpen met open voegen
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membraan voor gevelontwerpen met open voegen
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membraan voor gevelontwerpen met open voegen
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membraan voor gevelontwerpen met open voegen
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membraan voor gevelontwerpen met open voegen
    DÖRKEN

    DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membraan voor gevelontwerpen met open voegen

    Gekleurd, diffuus, UV-bestendig isolerend beschermend membraan voor gevelconstructies met open voegen tot 50 mm breed die niet meer dan 50% van het oppervlak bedekken (hout, strekmetaal, geperforeerde plaatmetaalbekleding, …) of glasbekleding met een maximale UV-doorlaatbaarheid van 10%.
    Specificatie
    • Materiaal: Speciaal, zeer scheurvast PES-non-woven weefsel met een dampdoorlatende maar waterdichte dispersiecoating.
      Brandwerendheid: Klasse B (B-s1, d0), EN 13501-1
      Treksterkte MD/CD: ca. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
      Treksterkte na veroudering MD/CD: ca. 290/230 N/5 cm, EN 12311-1
      Scheurweerstand: ca. 150/150 N, EN 12310-1
      Weerstand tegen waterpenetratie voor en na veroudering (5000 uur UV): Klasse W 1, EN 1928
      sd-waarde: ca. 0,02 m
      Gebruikstemperatuurbereik: -30 °C tot +120 °C
      Maximale kortstondige temperatuurbelasting van het materiaal: +150 °C
      Gewicht: ca. 300 g/m² (EN 1849-2)
      Dikte: ca. 0,6 mm (EN 1849-2)
      Gewicht per rol: ca. 13,5 kg
      Lengte per rol: 30 m x 1,50 m
      Strijdproef (Technische Universiteit Berlijn): Waterdicht

      Beschikbare kleuren: Agaatwit, onyxzwart, parelgrijs, topaasblauw, smaragdgroen, koraalrood, amberoranje

    Technische specificatie
    • Unieke ref.mat_delta-fassade_color_insulating-protection-sheet-0-6mm
    • ProductfamilieFaçade
    • ProductgroepFaçade membrane
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-07-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)30000
    • Breedte (mm)1500
    • Diepte (mm)1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcrylaat
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • OmniClass-nummer23-13 25 17
    • OmniClass-titelWaterproofing
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText