Publiceer je producten
DELTA®-FOXX PLUS - Hellend daklaag 0,9 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Hellend daklaag 0,9 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Hellend daklaag 0,9 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Hellend daklaag 0,9 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Hellend daklaag 0,9 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-FOXX PLUS - Hellend daklaag 0,9 mm

    Dampdoorlatend dakmembraan voor volledig geïsoleerde hellende daken. In combinatie met DELTA-systeemcomponenten voldoet het aan de eisen voor een regendichte dakbekleding volgens de branchevoorschriften van de Duitse Dakdekkersvereniging. Met geïntegreerde zelfklevende randen voor snelle en winddichte plaatsing.
    Specificatie
    • Materiaal: 4-laags structuur gemaakt van zeer scheurvast polyester en polypropyleen speciaal non-woven materiaal en dubbele diffusie-open, waterdichte functionele lagen, bestaande uit een dispersiecoating (bovenlaag) en een centrale PU-folie. Met geïntegreerde kleefzones aan beide randen.

      Brandwerendheid: Klasse B (B-s1, d2), EN 13501-1

      Scheursterkte: ca. 400/270 N/5 cm, EN 12311-1

      Waterdichtheid: Klasse W 1, EN 13859-1

      Sd-waarde: ca. 0,08 m, EN ISO 12572

      Bedrijfstemperatuurbereik: -40 °C tot +80 °C

      Maximale kortstondige temperatuurbelasting van het materiaal: +150 °C

      Gewicht: ca. 270 g/m²

      Gewicht per rol: ca. 20 kg

      Lengte per rol: 50 m x 1,50 m

      ZVDH-productgegevensblad: Geslaagd voor de slagregentest voor waterdichting van slagregen en zachte bekleding, TU Berlijn

      Verouderingsbestendigheid: Geslaagd voor de versnelde verouderingstest, ZVDH-productgegevensblad, tabel 1

    Technische specificatie
    • Unieke ref.mat_delta-foxx_plus_pitched-roof_course-0-3mm
    • ProductfamiliePiched roof
    • ProductgroepPitched roof courses
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2018-02-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)50000
    • Breedte (mm)1500
    • Diepte (mm)1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcrylaat
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)20
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • IFC-classificatieRoof
    • UNSPSC-naamRoofing membranes
    • UNSPSC-code30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMembrane Roofing
    • OmniClass-nummer23-13 39 31
    • OmniClass-titelRoof Membranes
    • CSI UniFormat II-codeB30
    • CSI UniFormat II-titelROOFING