Publiceer je producten
DELTA®-MAXX PLUS - Hellend daklaag 0,7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Hellend daklaag 0,7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Hellend daklaag 0,7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Hellend daklaag 0,7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Hellend daklaag 0,7 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX PLUS - Hellend daklaag 0,7 mm

    Dampdoorlatende, winddichte onderlaag met geïntegreerde zelfklevende rand. Voor gebruik op volledig geïsoleerde hellende daken. Ook geschikt als dakbedekkingsmembraan. Het DELTA-MAXX PLUS energiebesparende membraan voor daksystemen vertegenwoordigt een nieuwe dimensie in energiebesparing. Tot 30% lagere luchtverversingssnelheden betekent tot 9% minder energieverbruik voor verwarming. Zeer robuust en extreem stoot- en scheurbestendig. Eenvoudig te leggen dankzij de reliëfstructuur op het oppervlak, die zorgt voor recht snijden.
    Specificatie
    • Materiaal: Polyester non-woven stof met een waterdichte en dampdoorlatende PU-coating en een zelfklevende afdichtingsrand.

      Brandwerendheid: Klasse B-s1, d2, EN 13501-1

      Scheursterkte: ca. 450/400 N/5 cm, EN 12311-1 + 2

      Waterdichtheid: Klasse W 1, EN 13859-1 + 2

      Sd-waarde: ca. 0,17 m, EN ISO 12572

      Bedrijfstemperatuurbereik: -40 °C tot +80 °C

      Maximale kortstondige temperatuurbelasting van het materiaal: +120 °C

      Weerstand tegen slagregen: Geslaagd voor de slagregentest voor waterdichting en zachte bekleding, TU Berlijn

      Gewicht: ca. 190 g/m²

      Gewicht per rol: ca. 14 kg

      Afmetingen per rol: 50 m x 1,50 m


    Technische specificatie
    • Unieke ref.mat_delta-maxx_plus_pitched-roof-course-0-4mm
    • ProductfamiliePiched roof
    • ProductgroepPitched roof courses
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2018-02-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)50000
    • Breedte (mm)1500
    • Diepte (mm)1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)14
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • IFC-classificatieRoof
    • UNSPSC-naamRoofing membranes
    • UNSPSC-code30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMembrane Roofing
    • OmniClass-nummer23-13 39 31
    • OmniClass-titelRoof Membranes
    • CSI UniFormat II-codeB30
    • CSI UniFormat II-titelROOFING