Publiceer je producten
13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm
13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm

    13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm

    IMO bath spout for wall mounting 200 mm

    Neem contact op met Dornbracht

    Specificatie
    • IMO bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • rectangular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 25.1 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrom, platinum matt, chrome matt 

    Technische specificatie
    • Unieke ref.13801670
    • ProductfamilieIMO
    • ProductgroepIMO
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.81
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011421
    • ETIM-naamOutlet for sanitary taps