Publiceer je producten
DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit.

When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Specificatie
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-rond-d63
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVarious Control Components
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-05-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2000
  • Breedte (mm)920
  • Diepte (mm)920
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Secundair materiaalPolyethyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)14
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015550
  • ETIM-naamDuct and pipe for flue gas and air
  • Uniclass 2015-codeEn_65_40
  • Uniclass 2015-beschrijvingVentilation entities