Publiceer je producten
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D160/180. The base plate has a diameter of 420mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Specificatie
    • System diameter: 204mm (suitable for DucoFlex universal roof feedthrough D160/D180)
    • Scope: Flat roofs
Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2023-04-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)115
  • Breedte (mm)420
  • Diepte (mm)420
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.37
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015110
  • ETIM-naamGutters/tanks