Publiceer je producten
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The base plate has a diameter of 644 mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof-D263
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-06-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)135
  • Breedte (mm)644
  • Diepte (mm)644
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.86
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Daktoebehoren
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEC010389
  • ETIM-naamGauge body

Beschikbaarheid regio

Europa