Publiceer je producten
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook

    Persona Hook

    The Persona Hook is a wall hook CNC-machined from solid brass, with sharp, defined edges and a compact, sculptural form. It measures 1.7 inches in height and 0.7 inches in width, with a 2.1-inch projection and a 2-inch round base. Available in brass, nickel, or black finish.

    Rated for up to 20 pounds, it suits entryways, mudrooms, bathrooms, and closets, and can be mounted singly or in a row. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, retail, and office settings. Also available in 14 colors as the Color Persona Hook. 

    Specificatie
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.persona-wall-hook-standard
    • ProductfamiliePersona Hook
    • ProductgroepWall Hooks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)1.7
    • Breedte (inch)0.7
    • Diepte (inch)2.1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieDiscrete Accessory
    • ETIM-codeEC010552
    • ETIM-naamTowel hook
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015-beschrijvingHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-titelCoat Hooks

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Canada
    Verenigde Staten
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit