Publiceer je producten
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook

    Snug Hook

    The Snug Hook is a wall hook CNC-machined from solid brass, with a gently curved upward profile and a round backplate. It measures two and eight-tenths inches in projection, two and three-tenths inches in height, and eight-tenths of an inch in hook width, with a two-inch-diameter base. Available in a brass, nickel, or black finish, in a single size.

    Mounting hardware is included. Well suited to entryways, bedrooms, bathrooms, and closets for coats, bags, keys, and towels, and to both residential and commercial interiors, including hospitality and retail spaces. Also available in 14 colors as the Color Snug Hook, and pairs with the Snug Sconce.

    Specificatie
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.snug-wall-hook-standard
    • ProductfamilieSnug Hook
    • ProductgroepWall Hooks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-10-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)2.3
    • Breedte (inch)0.8
    • Diepte (inch)2.8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieDiscrete Accessory
    • ETIM-codeEC010552
    • ETIM-naamTowel hook
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015-beschrijvingHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-titelCoat Hooks

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Canada
    Verenigde Staten
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit