Publiceer je producten
Dynaco snelloopdeur S-539 ATEX Categorie 2 Compact

Dynaco snelloopdeur S-539 ATEX Categorie 2 Compact

Explosieveilige snelle binnendeur

De Dynaco S-539 ATEX Categorie 2 Compact is ontworpen voor gebruik binnenshuis in omgevingen met explosiegevaar. Deze snelle roldeur is gecertificeerd door Apragaz, een erkende instantie voor apparatuur die in potentieel explosieve omgevingen wordt gebruikt.

Alle metalen onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal, terwijl niet-metalen onderdelen gebruikmaken van antistatische of elektrisch geleidende materialen. Dit ontwerp voorkomt de opbouw van statische lading en vermindert het risico op vonkvorming.

Geoptimaliseerde verkeersstroom

Met zijn snelle openings- en sluitsnelheden ondersteunt deze snelle deur een soepele en efficiënte verplaatsing van personen en goederen. De hoogwaardige afdichting verbetert het comfort binnenshuis, de klimaatbeheersing en draagt ​​bij aan een lager energieverbruik.

Automatische terugplaatsing van het gordijn

In geval van een botsing plaatst het flexibele gordijn zich automatisch terug in de zijgeleiders, waardoor de werking zonder handmatige tussenkomst wordt gewaarborgd.

Technische specificatie
  • Unieke ref.dyn-S539-c
  • ProductfamilieHigh speed door
  • ProductgroepInside door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)5500
  • Breedte (mm)5500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyethyleen
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets