Publiceer je producten
Dynaco snelloopdeur M3 Power

Dynaco snelloopdeur M3 Power

Met afmetingen tot 9 m breed en 5,5 m hoog is de DYNACO M3 POWER snelrolpoort een perfecte grote rolpoort voor buitengebruik. 

Ze is windbestendig tot klasse 3 volgens de Europese norm EN 12424. Een superieure afdichting en een hoge openings- en sluitsnelheid maken aanzienlijke energiebesparingen mogelijk. 

Deze snellooppoort houdt wind en slecht weer uit uw gebouw en beschermt uw infrastructuur en producten. 

Deze snelrolpoort is ontworpen voor intensief gebruik en maakt snel inkomend en uitgaand verkeer mogelijk in uw bedrijfsgebouw, magazijn of loods. Dit bevordert een optimale goederenstroom en een vlot transport. 

Dankzij het soepele poortblad dat geen harde elementen bevat, is de DYNACO M3 POWER rolpoort veilig voor mensen en apparatuur. 

Mocht het poortblad per ongeluk uit de zijgeleiders loskomen, dan voltstaat het om de snellooppoort te openen en te sluiten om het zelfherstellend poortblad terug te laten keren in de zijgeleiders.

Technische specificatie
  • Unieke ref.dyn-m3-p
  • ProductfamilieHigh speed door
  • ProductgroepOutside door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-12-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)5500
  • Breedte (mm)9000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets