Publiceer je producten
Helios Shelf HL14

Helios Shelf HL14

SEREL Helios Shelf HL14
Specificatie
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • 25 cm 

    • Used with the Helios Series

Technische specificatie
  • Unieke ref.HL14
  • ProductfamilieSEREL Helios
  • ProductgroepShelf
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)55
  • Breedte (mm)270
  • Diepte (mm)155
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalFireclay
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-19 31 17
  • OmniClass-titelSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures