Publiceer je producten
Master™ Matrix
Ecophon

Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix is een akoestisch plafondsysteem (patent aangevraagd) voor grotere ruimtes waar een hoge bedekkingsgraad van het plafond is gewenst maar waar een wand-tot-wand plafond niet mogelijk of wenselijk is. Het systeem biedt snelle en eenvoudige installatie met een hoge precisie dankzij voorgemonteerde bevestigingsmiddelen en "klik-in" aansluiting in het gridsysteem. Ieder paneel heeft een ingebouwde scharnierfunctie en kan eenvoudig uitgenomen worden. Het systeem kan zowel worden geïnstalleerd met een hoge bedekkingsgraad (plm. 95%), in modules van 1200 mm met een opening tussen de panelen, wat een zwevend effect geeft (M344), of in rijen van 1040 mm modules (M345) als oplossing in TABS-gebouwen met een bedekkingsgraad van plm. 60% (bij bouwmodule 1350 mm). De panelen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en bieden een scala aan ontwerpmogelijkheden. Het systeem bestaat uit Ecophon Master Matrix panelen en Ecophon Connect ophangsysteem met een totaalgewicht van 5-6 kg/m2. De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een Akutex FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien van glasvlies. De kanten zijn recht en geverfd. De Connect draagconstructie is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en aluminium.
Technische specificatie
  • Unieke ref.solo-matrix
  • ProductfamilieFree hanging units and baffles
  • ProductgroepSolo
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2016-01-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlaswol
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
  • IFC-classificatiePlafond
  • UNSPSC-naamSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-code30161604
  • Uniclass 2015-codePr_65_67_78
  • Uniclass 2015-beschrijvingSound attenuators
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCeilings