Publiceer je producten
PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005
PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005
PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005

    Triple socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color black.

    Specificatie
    • E-nr. 1848490
      230V, 50Hz, 16A

    Technische specificatie
    • Unieke ref.EKO04806
    • ProductfamiliePLUS
    • ProductgroepOutlets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)71
    • Breedte (mm)142
    • Diepte (mm)31
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.94
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Stopcontacten
    • IFC-classificatieStopcontact
    • ETIM-codeEC001025
    • ETIM-naamTrip indicator
    • Uniclass 2015-codePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStandard socket outlets
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-titelElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II-codeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL