Publiceer je producten
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005

    DCL wall socket outlet PLUS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Mounting depth 28mm. Color black RAL9005.

    Specificatie
    • E-nr. 1885149

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus svart. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.EKO06956
    • ProductfamiliePLUS
    • ProductgroepDCL Outlets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)86
    • Breedte (mm)86
    • Diepte (mm)28
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.08
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Stopcontacten
    • IFC-classificatieStopcontact
    • ETIM-codeEC001025
    • ETIM-naamTrip indicator
    • UNSPSC-naamLamp sockets
    • UNSPSC-code39111803
    • Uniclass 2015-codePr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSpecialist socket outlets
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-titelElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II-codeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL