Publiceer je producten
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.4 van de 5 sterren4.4(5 reviews)

    Triple socket outlet RS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite.

    Specificatie
    • 1848690

      230V, 50Hz, 16A


    Technische specificatie
    • Unieke ref.EKO07265
    • ProductfamilieRS16
    • ProductgroepOutlets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)26
    • Breedte (mm)127
    • Diepte (mm)32
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPC/ABS
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Gefabriceerd inNoorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.18
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Stopcontacten
    • IFC-classificatieStopcontact
    • ETIM-codeEC000125
    • ETIM-naamSocket outlet
    • Uniclass 2015-codePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStandard socket outlets
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-titelElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II-codeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL