Publiceer je producten
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003

    4.2 van de 5 sterren4.2(6 reviews)

    DCL wall socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Color PureWhite.

    Specificatie
    • 1885143

      6A, 250V

    Technische specificatie
    • Unieke ref.EKO07373
    • ProductfamilieRS16
    • ProductgroepSwitches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)84
    • Breedte (mm)84
    • Diepte (mm)30
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPC/ABS
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Gefabriceerd inNoorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Stopcontacten
    • IFC-classificatieStopcontact
    • ETIM-codeEC000125
    • ETIM-naamSocket outlet
    • UNSPSC-naamLamp sockets
    • UNSPSC-code39111803
    • Uniclass 2015-codePr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSpecialist socket outlets
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-titelElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II-codeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL