Publiceer je producten
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003

    2-circuit switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.


    Specificatie
    • E-nr. 1885416

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.EKO07471
    • ProductfamilieIP44 Swithes
    • ProductgroepIP44 Swithes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)67
    • Breedte (mm)82
    • Diepte (mm)37
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Stopcontacten
    • IFC-classificatieSchakelapparaat
    • ETIM-codeEC001590
    • ETIM-naamSwitch
    • Uniclass 2015-codePr_65_72_97_23
    • Uniclass 2015-beschrijvingDouble pole switches
    • CSI UniFormat II-codeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL