Publiceer je producten
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74

    Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74

    ­Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie
      • C225: 240x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


          Technische specificatie
          • Unieke ref.atrivm-outdoor-rectangular-dining-table-240
          • ProductfamilieAtrivm outdoor
          • ProductgroepOutdoor collection
          • TypeObject (enkelvoudig object)
          • Publicatiedatum2022-02-25
          • Editienummer1
          • Hoogte (mm)74
          • Breedte (mm)240
          • Diepte (mm)98
          Gerelateerd
          • HoofdmateriaalAluminium
          • Gefabriceerd inSpanje
          Classificatie
          • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
          • IFC-classificatieFurniture
          • ETIM-codeEG017960
          • ETIM-naamFurniture
          • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
          • OmniClass-nummer23-11 29 15
          • OmniClass-titelExterior Tables