Publiceer je producten
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool

    Petale upholstered bar stool

    2.8 van de 5 sterren2.8(9 reviews)

    Bar stool made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Stackable.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.petale-upholstered-bar-stool
    • ProductfamiliePetale
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)950
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)490
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_20_85_85_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStainless steel stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 21 33 11
    • OmniClass-titelCommercial Bar Stools