Publiceer je producten
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74

    Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74

    Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie
      • C227: 360x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51"

        Technische specificatie
        • Unieke ref.atrivm-outdoor-rectangular-dining-table-360
        • ProductfamilieAtrivm outdoor
        • ProductgroepOutdoor collection
        • TypeObject (enkelvoudig object)
        • Publicatiedatum2022-02-25
        • Editienummer1
        • Hoogte (mm)740
        • Breedte (mm)3600
        • Diepte (mm)980
        Gerelateerd
        • HoofdmateriaalAluminium
        • Gefabriceerd inSpanje
        • Nettogewicht (kg)70
        Classificatie
        • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
        • IFC-classificatieFurniture
        • ETIM-codeEG017960
        • ETIM-naamFurniture
        • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-11 29 15
        • OmniClass-titelExterior Tables