Publiceer je producten
Atrivm outdoor round dining table 150x150x74
Atrivm outdoor round dining table 150x150x74

    Atrivm outdoor round dining table 150x150x74

    ­Round dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and FENIX NTM® top 12 mm/0.47" thick.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.atrivm-outdoor-round-dining-table-150
    • ProductfamilieAtrivm outdoor
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)1500
    • Diepte (mm)1500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)41
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-11 29 15
    • OmniClass-titelExterior Tables